Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BEA Ingranaggi
Kettenräder - Kettenradscheiben
Kettenräder
Dreifache Kettenräder
Dreifache Kettenräder 24B-3 - Kettenräder für Rollenketten - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
...
Kettenräder
Dreifache Kettenräder
Dreifache Kettenräder 24B-3 - Kettenräder für Rollenketten - DIN 8187 - ISO 606
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103420022
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Zähnezahl
Z
de
DE [mm]
dp
DP [mm]
Bestellnummer
CNSORDERNO
dm
DM [mm]
D3
D3 [mm]
A
A [mm]
KG [kg]
B3
B3 [mm]
b1
B1 [mm]
C
C [mm]
r3
R3 [mm]
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
12
161.0
147.22
103420012
102
30
150
12.24
120.3
23.6
4
38
13
173.0
159.18
103420013
114
30
150
15.02
120.3
23.6
4
38
14
185.0
171.22
103420014
128
30
150
18.16
120.3
23.6
4
38
15
197.0
183.26
103420015
132
30
150
21.09
120.3
23.6
4
38
16
209.0
195.30
103420016
136
30
150
24.25
120.3
23.6
4
38
17
221.0
207.34
103420017
136
30
150
27.42
120.3
23.6
4
38
18
233.0
219.42
103420018
160
30
150
32.12
120.3
23.6
4
38
19
245.5
231.49
103420019
160
30
150
35.74
120.3
23.6
4
38
20
257.5
243.57
103420020
160
30
150
39.57
120.3
23.6
4
38
21
270.5
255.65
103420021
160
40
150
42.98
120.3
23.6
4
38
22
282.5
267.73
103420022
160
40
150
47.25
120.3
23.6
4
38
23
294.5
279.80
103420023
160
40
150
51.74
120.3
23.6
4
38
24
307.0
291.88
103420024
160
40
150
56.44
120.3
23.6
4
38
25
319.0
304.00
103420025
160
40
150
61.37
120.3
23.6
4
38
26
331.0
316.08
103420026
*160
40
150
66.52
120.3
23.6
4
38
27
343.0
328.19
103420027
*160
40
150
71.88
120.3
23.6
4
38
28
355.0
340.27
103420028
*160
40
150
77.46
120.3
23.6
4
38
30
379.5
364.50
103420030
*160
40
150
89.28
120.3
23.6
4
38
32
403.5
388.69
103420032
*160
40
150
101.97
120.3
23.6
4
38
Komprimierte Darstellung anzeigen (30 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
BEA Ingranaggi
- Dreifache Kettenräder 24B-3
Bestellnummer
103420022
Kurztext
Kettenräder für Rollenketten - DIN 8187 - ISO 606
Letzte Änderung
24.11.2025 08:18:45
Einheit
Schlagworte
DIN
ISO
Kettenradscheiben
Kettenräder
Rollenketten
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Standards
DIN-8x-81x-DIN 8187 DIN 8187
ISO-6x-60x-ISO 606 ISO 606